Reparations RECM345/4 D024 5SH 0CB 00 0 MOTEUR EC,42 MM,24V,100W BDM4542HTA00RE
search
  • Reparations RECM345/4 D024 5SH 0CB 00 0 MOTEUR EC,42 MM,24V,100W BDM4542HTA00RE

Reparations RECM3454 D024 5SH 0CB 00 0 MOTEUR EC,42 MM,24V,100W BDM4542HTA00RE

REF: BDM4542HTA00RE

510,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

RECM345 4 D024 5SH 0CB 000 0 0 00 000 00MOTEUR EC, 42 MM BRIDE, 24V, 100W


Maximal bestellbar : 5

BDM4542HTA00RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
2.251
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com