Reparations SER368 3L 3S IP41 50 PTC ,57MM M0 0.75NM 230VAC 0058403530235RE
search
  • Reparations SER368 3L 3S IP41 50 PTC ,57MM M0 0.75NM 230VAC 0058403530235RE

Reparations SER368 3L 3S IP41 50 PTC ,57MM M0 0.75NM 230VAC 0058403530235RE

REF: 0058403530235RE

790,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

SER368 3L 3S S0 TO IP41 OO O 50 PTC AC-SERVO MOTOR, 57MM M0 0.75NM 230VAC


Maximal bestellbar : 5

0058403530235RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
144.797
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com