Reparations SER366 3L 5S S0 TB IP41 50 PTC MOTEUR 0058402552835RE
search
  • Reparations SER366 3L 5S S0 TB IP41 50 PTC MOTEUR 0058402552835RE

Reparations SER366 3L 5S S0 TB IP41 50 PTC MOTEUR 0058402552835RE

REF: 0058402552835RE

790,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

SER366 3L 5S S0 TB IP41 OO O 50 PTC MOTEUR AC SERVO, 57MM M0 0.54NM 230VAC


Maximal bestellbar : 5

0058402552835RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
151.268
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com