Reparations WDP3-018.8801 D CAN/L422 BOSCH ,230V,6,8A 0065301880103RE
search
  • Reparations WDP3-018.8801 D CAN/L422 BOSCH ,230V,6,8A 0065301880103RE

Reparations WDP3-018.8801 D CANL422 BOSCH ,230V,6,8A 0065301880103RE

REF: 0065301880103RE

1.853,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

WDP3-018.8801 D CAN L422 BOSCH STEPPER DRIVE, 230V, 6,8A


Maximal bestellbar : 5

0065301880103RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
323.568
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com