Reparations WDP3-018.0803 D 232/L422 EEP OED3V3 ,230V,6,8A 0065301800833RE
search
  • Reparations WDP3-018.0803 D 232/L422 EEP OED3V3 ,230V,6,8A 0065301800833RE

Reparations WDP3-018.0803 D 232L422 EEP OED3V3 ,230V,6,8A 0065301800833RE

REF: 0065301800833RE

1.853,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

WDP3-018.0803 D 232 L422 EEP OED3V3 STEPPER DRIVE, 230V, 6,8A


Maximal bestellbar : 5

0065301800833RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
283.122
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com