Reparations WDP3-014.0801 D CAN/L422 ,230V,2,5A 0065301401603RE
search
  • Reparations WDP3-014.0801 D CAN/L422 ,230V,2,5A 0065301401603RE

Reparations WDP3-014.0801 D CANL422 ,230V,2,5A 0065301401603RE

REF: 0065301401603RE

1.853,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

WDP3-014.0801 D CAN L422 VARIATEUR PAS A PAS, 230V, 2,5A


Maximal bestellbar : 5

0065301401603RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
299.300
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com