Reparations WDP3-014.0801 GB PBDP/L422 ,230V,2,5A 0065301401104RE
search
  • Reparations WDP3-014.0801 GB PBDP/L422 ,230V,2,5A 0065301401104RE

Reparations WDP3-014.0801 GB PBDPL422 ,230V,2,5A 0065301401104RE

REF: 0065301401104RE

1.853,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

WDP3-014.0801 GB PBDP L422 VARIATEUR PAS A PAS, 230V, 2,5A


Maximal bestellbar : 5

0065301401104RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
122.208
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com