Reparations SER366 3L 3S IP56 ELAU SO-SINCOS AC- MOTOR0058902039435RE
search
  • Reparations SER366 3L 3S IP56 ELAU SO-SINCOS AC- MOTOR0058902039435RE

Reparations SER366 3L 3S IP56 ELAU SO-SINCOS AC- MOTOR0058902039435RE

REF: 0058902039435RE

790,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

SER366 3L 3S S0 TO IP56 ELAU SO-SINCOS AC-SERVO MOTOR, 57MM M0 0.54NM 230VAC


Maximal bestellbar : 5

0058902039435RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
122.956
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com