Reparations SER3913 M0 CO IP41 OO O 80 NTC,85MM M0 2.9NM 480VAC 0058507030038RE
search
  • Reparations SER3913 M0 CO IP41 OO O 80 NTC,85MM M0 2.9NM 480VAC 0058507030038RE

Reparations SER3913 M0 CO IP41 OO O 80 NTC,85MM M0 2.9NM 480VAC 0058507030038RE

REF: 0058507030038RE

1.020,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

SER3913 4L 3S M0 CO IP41 OO O 80 NTC AC-SERVO MOTOR, 85MM M0 2.9NM 480VAC


Maximal bestellbar : 5

0058507030038RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
14.794
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com