Reparations SER3910 M0 TB IP41 OO O 80 PTC,85MM M0 2.2NM 480VAC 0058506532838RE
search
  • Reparations SER3910 M0 TB IP41 OO O 80 PTC,85MM M0 2.2NM 480VAC 0058506532838RE

Reparations SER3910 M0 TB IP41 OO O 80 PTC,85MM M0 2.2NM 480VAC 0058506532838RE

REF: 0058506532838RE

1.020,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

SER3910 4L 3S M0 TB IP41 OO O 80 PTC AC-SERVO MOTOR, 85MM M0 2.2NM 480VAC


Maximal bestellbar : 5

0058506532838RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
404.460
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com