Reparations SER368 3L 3S IP41 50 PTC MOTEUR ,0058503530235RE
search
  • Reparations SER368 3L 3S IP41 50 PTC MOTEUR ,0058503530235RE

Reparations SER368 3L 3S IP41 50 PTC MOTEUR ,0058503530235RE

REF: 0058503530235RE

1.020,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

SER368 3L 3S M0 TO IP41 OO O 50 PTC MOTEUR AC SERVO, 57MM M0 0.75NM 230VAC


Maximal bestellbar : 5

0058503530235RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
161.784
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com