Reparations SER31117 S0 TB IP41 OO K 95 PTC,0058410553836RE
search
  • Reparations SER31117 S0 TB IP41 OO K 95 PTC,0058410553836RE

Reparations SER31117 S0 TB IP41 OO K 95 PTC,0058410553836RE

REF: 0058410553836RE

1.394,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

SER31117 4L 5S S0 TB IP41 OO K 95 PTC AC-SERVO MOTOR, 110MM M0 6.6NM 480VAC


Maximal bestellbar : 5

0058410553836RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
566.244
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com