Reparations SER31112 S0 CB IP41 95 NTC,110MM M0 4.2NM 480VAC 0058409050836RE
search
  • Reparations SER31112 S0 CB IP41 95 NTC,110MM M0 4.2NM 480VAC 0058409050836RE

Reparations SER31112 S0 CB IP41 95 NTC,110MM M0 4.2NM 480VAC 0058409050836RE

REF: 0058409050836RE

1.394,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

SER31112 4L 5S S0 CB IP41 OO O 95 NTC AC-SERVO MOTOR, 110MM M0 4.2NM 480VAC


Maximal bestellbar : 5

0058409050836RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
76.847
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com