Reparations SER3916 S0 TB IP41 80 PTC MOTEUR , 0058408552838RE
search
  • Reparations SER3916 S0 TB IP41 80 PTC MOTEUR , 0058408552838RE

Reparations SER3916 S0 TB IP41 80 PTC MOTEUR , 0058408552838RE

REF: 0058408552838RE

1.020,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

SER3916 4L 5S S0 TB IP41 OO O 80 PTC MOTEUR AC SERVO, 85MM M0 3.6NM 480VAC


Maximal bestellbar : 5

0058408552838RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
273.360
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com