Reparations SER3916 IP41 80 NTC MOTEUR ,85MM M0 3.6NM 480VAC 0058408050038RE
search
  • Reparations SER3916 IP41 80 NTC MOTEUR ,85MM M0 3.6NM 480VAC 0058408050038RE

Reparations SER3916 IP41 80 NTC MOTEUR ,85MM M0 3.6NM 480VAC 0058408050038RE

REF: 0058408050038RE

1.020,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

SER3916 4L 5S S0 CO IP41 OO O 80 NTC MOTEUR AC SERVO, 85MM M0 3.6NM 480VAC


Maximal bestellbar : 5

0058408050038RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
17.688
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com