Reparations SER3913 IP41 80 PTC MOTEUR ,85MM M0 2.9NM 480VAC 0058407530838RE
search
  • Reparations SER3913 IP41 80 PTC MOTEUR ,85MM M0 2.9NM 480VAC 0058407530838RE

Reparations SER3913 IP41 80 PTC MOTEUR ,85MM M0 2.9NM 480VAC 0058407530838RE

REF: 0058407530838RE

1.020,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

SER3913 4L 3S S0 CB IP41 OO O 80 PTC MOTEUR AC SERVO, 85MM M0 2.9NM 480VAC


Maximal bestellbar : 5

0058407530838RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
160.800
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com