Reparations SER3910 S0 TB IP56 80 PTC MOTEUR 0058406532848RE
search
  • Reparations SER3910 S0 TB IP56 80 PTC MOTEUR 0058406532848RE

Reparations SER3910 S0 TB IP56 80 PTC MOTEUR 0058406532848RE

REF: 0058406532848RE

1.020,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

SER3910 4L 3S S0 TB IP56 OO O 80 PTC MOTEUR AC SERVO, 85MM M0 2.2NM 480VAC


Maximal bestellbar : 5

0058406532848RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
16.178
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com