Reparations SER397 S0 CB IP41 OO O 80 NTC ,85MM M0 1.1NM 480VAC 0058405070838RE
search
  • Reparations SER397 S0 CB IP41 OO O 80 NTC ,85MM M0 1.1NM 480VAC 0058405070838RE

Reparations SER397 S0 CB IP41 OO O 80 NTC ,85MM M0 1.1NM 480VAC 0058405070838RE

REF: 0058405070838RE

1.249,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

SER397 4L 7S S0 CB IP41 OO O 80 NTC AC-SERVO MOTOR, 85MM M0 1.1NM 480VAC


Maximal bestellbar : 5

0058405070838RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
6.432
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com