Reparations SER31117 S0 TB IP41 4G PTC MOTEUR ,0055410538221RE
search
  • Reparations SER31117 S0 TB IP41 4G PTC MOTEUR ,0055410538221RE

Reparations SER31117 S0 TB IP41 4G PTC MOTEUR ,0055410538221RE

REF: 0055410538221RE

943,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

SER31117 4L 3S S0 TB IP41 4G O OO PTC MOTEUR AC SERVO, 110MM M0 6.6NM 480VAC


Maximal bestellbar : 5

0055410538221RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
1172.934
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com