Reparations SER368 3L 5S S0 TB IP41 28 PTC ,0055403552807RE
search
  • Reparations SER368 3L 5S S0 TB IP41 28 PTC ,0055403552807RE

Reparations SER368 3L 5S S0 TB IP41 28 PTC ,0055403552807RE

REF: 0055403552807RE

790,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

SER368 3L 5S S0 TB IP41 28 O OO PTC AC-SERVO MOTOR, 57MM M0 0.75NM 230VAC


Maximal bestellbar : 5

0055403552807RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
296.065
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com