MOTEUR 205MM IEC 88NM IP5 BMH2053P01A2ARE
search
  • MOTEUR 205MM IEC 88NM IP5 BMH2053P01A2ARE

Reparations MOTEUR 205MM IEC 88NM IP5 BMH2053P01A2ARE

REF: BMH2053P01A2ARE

1.742,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Reparations MOTEUR 205MM IEC 88NM IP5 BMH2053P01A2ARE


Maximal bestellbar : 5

BMH2053P01A2ARE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
215.472
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com