MOTOR 190MM IEC 97NM IP65 BMH1904P31F2BRE
search
  • MOTOR 190MM IEC 97NM IP65 BMH1904P31F2BRE

Reparations MOTOR 190MM IEC 97NM IP65 BMH1904P31F2BRE

REF: BMH1904P31F2BRE

1.462,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Reparations MOTOR 190MM IEC 97NM IP65 BMH1904P31F2BRE


Maximal bestellbar : 5

BMH1904P31F2BRE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
206.467
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com