MOTOR 190MM IEC 96NM IP65 BMH1904P31F2ARE
search
  • MOTOR 190MM IEC 96NM IP65 BMH1904P31F2ARE

Reparations MOTOR 190MM IEC 96NM IP65 BMH1904P31F2ARE

REF: BMH1904P31F2ARE

1.462,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Reparations MOTOR 190MM IEC 96NM IP65 BMH1904P31F2ARE


Maximal bestellbar : 5

BMH1904P31F2ARE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
206.467
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com