MOTEUR 190MM IEC 65NM IP6 BMH1903P32F2ARE
search
  • MOTEUR 190MM IEC 65NM IP6 BMH1903P32F2ARE

Reparations MOTEUR 190MM IEC 65NM IP6 BMH1903P32F2ARE

REF: BMH1903P32F2ARE

1.462,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Reparations MOTEUR 190MM IEC 65NM IP6 BMH1903P32F2ARE


Maximal bestellbar : 5

BMH1903P32F2ARE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
170.448
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com