MOTEUR 140MM IEC 25NM IP5 BMH1403P16A2ARE
search
  • MOTEUR 140MM IEC 25NM IP5 BMH1403P16A2ARE

Reparations MOTEUR 140MM IEC 25NM IP5 BMH1403P16A2ARE

REF: BMH1403P16A2ARE

790,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Reparations MOTEUR 140MM IEC 25NM IP5 BMH1403P16A2ARE


Maximal bestellbar : 5

BMH1403P16A2ARE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
57.888
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com