MOTEUR 70MM IEC 2,5NM IP54 108 BMH0702S0027RE
search
  • MOTEUR 70MM IEC 2,5NM IP54 108 BMH0702S0027RE

Reparations MOTEUR 70MM IEC 2,5NM IP54 108 BMH0702S0027RE

REF: BMH0702S0027RE

425,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Reparations MOTEUR 70MM IEC 2,5NM IP54 108 BMH0702S0027RE


Maximal bestellbar : 5

BMH0702S0027RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
6.432
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com