MOTEUR 70MM IEC 2,5NM IP5 BMH0702P02F2ARE
search
  • MOTEUR 70MM IEC 2,5NM IP5 BMH0702P02F2ARE

Reparations MOTEUR 70MM IEC 2,5NM IP5 BMH0702P02F2ARE

REF: BMH0702P02F2ARE

425,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Reparations MOTEUR 70MM IEC 2,5NM IP5 BMH0702P02F2ARE


Maximal bestellbar : 5

BMH0702P02F2ARE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
10.613
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com