MOTEUR 70MM IEC 1,4NM IP5 BMH0701T06A2ARE
search
  • MOTEUR 70MM IEC 1,4NM IP5 BMH0701T06A2ARE

Reparations MOTEUR 70MM IEC 1,4NM IP5 BMH0701T06A2ARE

REF: BMH0701T06A2ARE

425,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Reparations MOTEUR 70MM IEC 1,4NM IP5 BMH0701T06A2ARE


Maximal bestellbar : 5

BMH0701T06A2ARE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
7.091
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com