Réparation terminal tactile 800x600 pixels SVGA 12,1p TFT 96MB inox HMIGTO6315RE
search
  • Réparation terminal tactile 800x600 pixels SVGA 12,1p TFT 96MB inox HMIGTO6315RE

Reparations terminal tactile 800x600 pixels SVGA 12,1p TFT 96MB inox HMIGTO6315

REF: HMIGTO6315RE

1.088,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Harmony GTO - terminal IHM inox - écran tactile - 800x600 pixels SVGA - écran 12,1p - TFT couleur - 96MB - cadre en acier inoxydable - environnements sévères agroalimentaire pharmaceutique - IP66K - 24VDC - configurable avec Vijeo Designer


Maximal bestellbar : 5

HMIGTO6315RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
634.627
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com