Réparation tactile 800x480 pixels WVGA 7,0p 16/9 TFT 96MB HMIGTO3510RE
search
  • Réparation tactile 800x480 pixels WVGA 7,0p 16/9 TFT 96MB HMIGTO3510RE

Reparations tactile 800x480 pixels WVGA 7,0p 169 TFT 96MB HMIGTO3510RE

REF: HMIGTO3510RE

1.088,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Harmony GTO - terminal IHM standard - à écran tactile - 800x480 pixels WVGA - écran 7,0p W TFT couleur - huit touches de fonction en face avant - 96MB- 24VDC - configurable avec Vijeo Designer


Maximal bestellbar : 5

HMIGTO3510RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
198.875
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com