variateur de vit.- 75kW - 400480V - avec freininter.sect.- IP55.ATV950D75N4E
search
  • variateur de vit.- 75kW - 400480V - avec freininter.sect.- IP55.ATV950D75N4E

Reparations ATV950 - 90kW - 400480V - avec freininter.sect.- IP55 ATV950D90N4E

REF: ATV950D90N4ERE

2.488,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Altivar 950 - variateur de vit.- 90kW - 400 480V - avec frein inter.sect.- IP55


Maximal bestellbar : 5

ATV950D90N4ERE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
764.712
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com