variateur de vit.- 22kW - 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55. ATV950D22N4E
search
  • variateur de vit.- 22kW - 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55. ATV950D22N4E

Reparations ATV950 - 45kW - 400480V - avec frein - IP55 ATV950D45N4

REF: ATV950D45N4RE

1.312,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Altivar 950 - variateur de vitesse - 45kW - 400 480V - avec frein - IP55


Maximal bestellbar : 5

ATV950D45N4RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
424.840
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com