variateur de vitesse - 45kW - 400/480V - avec frein - IP21.ATV930D45N4
search
  • variateur de vitesse - 45kW - 400/480V - avec frein - IP21.ATV930D45N4

Reparations ATV930 - 55kW - 400480V - avec frein - IP21 ATV930D55N4

REF: ATV930D55N4RE

1.690,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Altivar 930 - variateur de vitesse - 55kW - 400 480V - avec frein - IP21


Maximal bestellbar : 5

ATV930D55N4RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
578.378
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com