variateur de vitesse - 18kW - 400/480V - avec frein - IP21.ATV930D18N4
search
  • variateur de vitesse - 18kW - 400/480V - avec frein - IP21.ATV930D18N4

Reparations ATV930 - 30kW - 200240V - sans frein - IP21 ATV930D30M3C

REF: ATV930D30M3CRE

1.491,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Altivar 930 - variateur de vitesse - 30kW - 200 240V - sans frein - IP21


Maximal bestellbar : 5

ATV930D30M3CRE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
480.919
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com