variateur de vitesse - 18kW - 400/480V - avec frein - IP21.ATV930D18N4
search
  • variateur de vitesse - 18kW - 400/480V - avec frein - IP21.ATV930D18N4

Reparations ATV930 - 22kW - 200240V - avec frein - IP21 ATV930D22M3

REF: ATV930D22M3RE

1.123,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Altivar 930 - variateur de vitesse - 22kW - 200 240V - avec frein - IP21


Maximal bestellbar : 5

ATV930D22M3RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
250.656
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com