Variateur de vitesse ATV630 - 45kW pour montage en armoire ATV630D45N4Z
search
  • Variateur de vitesse ATV630 - 45kW pour montage en armoire ATV630D45N4Z

Reparations ATV630 - 75kW - IP21 - 200-240V ATV630D75M3

REF: ATV630D75M3RE

2.226,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Altivar Process ATV630 - variateur de vitesse - 75kW - IP21 - 200-240V


Maximal bestellbar : 5

ATV630D75M3RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
1062.100
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com