Variateur de vitesse ATV630 - 45kW pour montage en armoire ATV630D45N4Z
search
  • Variateur de vitesse ATV630 - 45kW pour montage en armoire ATV630D45N4Z

Reparations ATV630 - 55kW - IP21 - 400-480V ATV630D55N4

REF: ATV630D55N4RE

1.606,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Altivar Process ATV630 - variateur de vitesse - 55kW - IP21 - 400-480V


Maximal bestellbar : 5

ATV630D55N4RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
457.040
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com