ATV630 - variateur de vitesse - 22kW - IP21 - 400-480V.ATV630D22N4
search
  • ATV630 - variateur de vitesse - 22kW - IP21 - 400-480V.ATV630D22N4

Reparations ATV630 - 37kW - IP21 - 200-240V ATV630D37M3

REF: ATV630D37M3RE

1.648,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Altivar Process ATV630 - variateur de vitesse - 37kW - IP21 - 200-240V


Maximal bestellbar : 5

ATV630D37M3RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
467.324
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com