VENTILATEURS EXTERNES 400 V S2 DC24V 60X6 VZ3V212S31001
search
  • VENTILATEURS EXTERNES 400 V S2 DC24V 60X6 VZ3V212S31001

VENTILATEURS EXTERNES 400 V S2 DC24V 60X6 VZ3V212S31001

REF: VZ3V212S31001

196,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
EXTERNAL FANS 400V S2 DC24V 60X60 MM


Maximal bestellbar : 5

VZ3V212S31001
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
2.775
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com