MTZ2-16N1 - MTZ2-16N1 - 3P - 2018 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 3P - PP181050750 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2018
search
  • MTZ2-16N1 - MTZ2-16N1 - 3P - 2018 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 3P - PP181050750 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2018

MTZ2-16N1 - MTZ2-16N1 - 3P - 2018 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 3P - PP181050750 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2018

REF: MTZ2-16N1-MTZ216N1-3P-2018-ausfahrbar-ML50X-42-3P-PP181050750...

8.390,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-16N1-MTZ216N1-3P-2018-ausfahrbar-ML50X-42-3P-PP181050750...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP181050750

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
42
Chassis-Baujahr
2018
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com