MTZ2-16N1 - MTZ2-16N1 - 3P - 2021 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 3P - PP212040116 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2021
search
  • MTZ2-16N1 - MTZ2-16N1 - 3P - 2021 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 3P - PP212040116 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2021

MTZ2-16N1 - MTZ2-16N1 - 3P - 2021 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 3P - PP212040116 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2021

REF: MTZ2-16N1-MTZ216N1-3P-2021-ausfahrbar-ML50X-42-3P-PP212040116...

8.390,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-16N1-MTZ216N1-3P-2021-ausfahrbar-ML50X-42-3P-PP212040116...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP212040116

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
42
Chassis-Baujahr
2021
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com