MTZ2-16H1 - MTZ2-16H1 - 4P - 2021 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 4P - PP211721259 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2021
search
  • MTZ2-16H1 - MTZ2-16H1 - 4P - 2021 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 4P - PP211721259 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2021

MTZ2-16H1 - MTZ2-16H1 - 4P - 2021 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 4P - PP211721259 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2021

REF: MTZ2-16H1-MTZ216H1-4P-2021-ausfahrbar-ML50X-66-4P-PP211721259...

11.965,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-16H1-MTZ216H1-4P-2021-ausfahrbar-ML50X-66-4P-PP211721259...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP211721259

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
66
Chassis-Baujahr
2021
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com