MTZ2-16H1 - MTZ2-16H1 - 3P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 3P - PP191811057 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2019
search
  • MTZ2-16H1 - MTZ2-16H1 - 3P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 3P - PP191811057 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2019

MTZ2-16H1 - MTZ2-16H1 - 3P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 3P - PP191811057 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2019

REF: MTZ2-16H1-MTZ216H1-3P-2019-ausfahrbar-ML50X-66-3P-PP191811057...

9.378,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-16H1-MTZ216H1-3P-2019-ausfahrbar-ML50X-66-3P-PP191811057...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP191811057

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
66
Chassis-Baujahr
2019
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com