MTZ1-16HA - MTZ1-16HA - 4P - 2021 - ausfahrbar - 36 - 4P - PP213931066 - ausfahrbar - 36 - 2021
search
  • MTZ1-16HA - MTZ1-16HA - 4P - 2021 - ausfahrbar - 36 - 4P - PP213931066 - ausfahrbar - 36 - 2021

MTZ1-16HA - MTZ1-16HA - 4P - 2021 - ausfahrbar - 36 - 4P - PP213931066 - ausfahrbar - 36 - 2021

REF: MTZ1-16HA-MTZ116HA-4P-2021-ausfahrbar-36-4P-PP213931066-ausfa...

8.089,00 € 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ1-16HA-MTZ116HA-4P-2021-ausfahrbar-36-4P-PP213931066-ausfa...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP213931066

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
4P
Schaltvermögen (kA)
36
Chassis-Baujahr
2021
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com