NW25H2 - NW25H2 - 4P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0H - 100 - 4P - PP190541977 - ausfahrbar - ML.5.0H - 100 - 2019
search
  • NW25H2 - NW25H2 - 4P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0H - 100 - 4P - PP190541977 - ausfahrbar - ML.5.0H - 100 - 2019

NW25H2 - NW25H2 - 4P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0H - 100 - 4P - PP190541977 - ausfahrbar - ML.5.0H - 100 - 2019

REF: NW25H2-NW25H2-4P-2019-ausfahrbar-ML50H-100-4P-PP190541977-aus...

22.833,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

NW25H2-NW25H2-4P-2019-ausfahrbar-ML50H-100-4P-PP190541977-aus...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP190541977

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML.5.0H
Schaltvermögen (kA)
100
Chassis-Baujahr
2019
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com