MTZ2-20HA - MTZ2-20HA - 4P - 2021 - ausfahrbar - 66 - 4P - PP212631412 - ausfahrbar - 66 - 2021
search
  • MTZ2-20HA - MTZ2-20HA - 4P - 2021 - ausfahrbar - 66 - 4P - PP212631412 - ausfahrbar - 66 - 2021

MTZ2-20HA - MTZ2-20HA - 4P - 2021 - ausfahrbar - 66 - 4P - PP212631412 - ausfahrbar - 66 - 2021

REF: MTZ2-20HA-MTZ220HA-4P-2021-ausfahrbar-66-4P-PP212631412-ausfa...

10.685,00 € 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-20HA-MTZ220HA-4P-2021-ausfahrbar-66-4P-PP212631412-ausfa...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP212631412

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
4P
Schaltvermögen (kA)
66
Chassis-Baujahr
2021
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com