NW20H1 - NW20H1 - 3P - 2023 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 3P - PP190541976 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2023
search
  • NW20H1 - NW20H1 - 3P - 2023 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 3P - PP190541976 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2023

NW20H1 - NW20H1 - 3P - 2023 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 3P - PP190541976 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2023

REF: NW20H1-NW20H1-3P-2023-ausfahrbar-ML50E-65-3P-PP190541976-ausf...

10.453,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

NW20H1-NW20H1-3P-2023-ausfahrbar-ML50E-65-3P-PP190541976-ausf...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP190541976

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0E
Schaltvermögen (kA)
65
Chassis-Baujahr
2023
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com