MTZ2-25H1 - MTZ2-25H1 - 3P - 2023 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 3P - PP231130471 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2023
search
  • MTZ2-25H1 - MTZ2-25H1 - 3P - 2023 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 3P - PP231130471 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2023

MTZ2-25H1 - MTZ2-25H1 - 3P - 2023 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 3P - PP231130471 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2023

REF: MTZ2-25H1-MTZ225H1-3P-2023-ausfahrbar-ML50X-66-3P-PP231130471...

15.271,00 € 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-25H1-MTZ225H1-3P-2023-ausfahrbar-ML50X-66-3P-PP231130471...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP231130471

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
66
Chassis-Baujahr
2023
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com