MTZ1-12H1 - MTZ1-12H1 - 3P - 2023 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 3P - PP232321630 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2023
search
  • MTZ1-12H1 - MTZ1-12H1 - 3P - 2023 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 3P - PP232321630 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2023

MTZ1-12H1 - MTZ1-12H1 - 3P - 2023 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 3P - PP232321630 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2023

REF: MTZ1-12H1-MTZ112H1-3P-2023-ausfahrbar-ML50X-42-3P-PP232321630...

6.763,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ1-12H1-MTZ112H1-3P-2023-ausfahrbar-ML50X-42-3P-PP232321630...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP232321630

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
42
Chassis-Baujahr
2023
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com