NW08H1 - 35 - NW08H1 - 4P - 2007 - ausfahrbar - ML.5.0P - 65 - 4P - 100000422 - ausfahrbar - ML.5.0P - 65 - 2007
search
  • NW08H1 - 35 - NW08H1 - 4P - 2007 - ausfahrbar - ML.5.0P - 65 - 4P - 100000422 - ausfahrbar - ML.5.0P - 65 - 2007

NW08H1 - 35 - NW08H1 - 4P - 2007 - ausfahrbar - ML.5.0P - 65 - 4P - 100000422 - ausfahrbar - ML.5.0P - 65 - 2007

REF: NW08H1-35-NW08H1-4P-2007-ausfahrbar-ML50P-65-4P-100000422-aus...

7.098,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

NW08H1-35-NW08H1-4P-2007-ausfahrbar-ML50P-65-4P-100000422-aus...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
100000422

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
35
Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML.5.0P
Schaltvermögen (kA)
65
Chassis-Baujahr
2007
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com